ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

将 HART 添加到 4-20mA 环路

从图 1-1 中的 4-20mA 环路原始图开始,可以将 HART 添加到变送器和接收器。HART 通信使用原始 4-20mA 环路,并使用 HART 调制解调器向环路中添加双向数字信号。同样,这种向后兼容性使 HART 能够轻松添加到现有基础设施中。图 1-2 显示了如何将 HART 添加到基本 4-20mA 环路中。

 将 HART 添加到 4-20mA 环路图 1-2 将 HART 添加到 4-20mA 环路

当支持 HART 的接收器通过环路发送命令时,FSK 信号会容性耦合到现场变送器中的 HART 调制解调器中。此命令由变送器解释,FSK 响应叠加在环路中的电流上。环路中的电流幅度仍表示传感器测量值。接收器使用低通滤波器测量电阻器上的电压,接收器使用带通滤波器对 FSK 信号进行解码。

通过将 FSK 叠加在环路中的电流上,现场变送器和接收器可实现双向通信。HART 是一种命令响应协议,其中主机发送命令,现场变送器返回标准化响应。