ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

自动测试设备 (HART)

以下是为现场变送器运行 HART 测试所需的一些设备。

  • 环路中使用的测试负载电阻器。该电阻器通常是 500Ω,具体取决于特定的测试。
  • 需要使用示波器来观察 HART 信号。物理层测试要求 FSK 具有特定的波形和幅度,并且具有特定的上升和下降时间。
  • 需要使用频率计数器来观察 FSK 位的频率。在这些测试中,使用示波器来验证频率。
  • 最大电压约为 40V 的直流电源为环路供电。
  • 信号发生器用于产生不同频率和振幅的干扰噪声,以在存在噪声的情况下验证 HART 通信。

运行 HART 物理层测试还需要一些专用设备。图 3-1 显示了这些器件。

 具有 HCF_TOOL-31、HCF_TOOL-32 和 FSK 物理测试接口的 HART 测试系统图 3-1 具有 HCF_TOOL-31、HCF_TOOL-32 和 FSK 物理测试接口的 HART 测试系统

HART 协议测试需要使用 HART 测试系统。虽然该系统主要用于数据链路层和命令测试,但该测试系统可用于从变送器生成 HART 响应,以查看特定的 FSK 位和响应。HART 测试系统基于 Linux®,使用 FieldComm 设计的一组命令来运行测试。HART 测试系统需要使用两个经 HART 注册的 RS-232 调制解调器。

物理层测试需要使用 HCF_TOOL-31 滤波器。该滤波器是一种传递 HART FSK 数字信号的通带巴特沃斯滤波器。该滤波器具有低于 500Hz 的二阶滚降、高于 10kHz 的一阶滚降以及通带增益 10。该滤波器传递 HART FSK 信号,但会去除主变量的较低频率以及较高频率产生的任何噪声。

还需要使用 HCF_TOOL-32 滤波器。该滤波器是一种低通巴特沃斯滤波器,具有高于 25Hz 的二阶滚降以及通带增益 10。该低通滤波器传递来自现场变送器的模拟主变量并抑制 HART FSK 信号和较高的频率。

最后,使用 FSK 物理层测试接口来增加和减少传输中来自 HART 测试系统的 HART 正弦波。该器件用于确定现场变送器检测 HART 信号的灵敏度。

可以从 FieldComm 购买 HART 测试系统、HCF_TOOL-31 滤波器、HCF_TOOL-32 滤波器和 FSK 物理层测试接口。