ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
本应用手册介绍了如何使用 AFE882H1 评估模块作为支持 HART 的变送器设计的基础。本应用手册介绍了构造的详细信息,展示了操作、输入保护、电压至电流转换和 HART 信号传输。使用具有数字后端电路板的 EVM 及预装基础 HART 协议的 MSP430FR5969 LaunchPad 完成变送器设计。本应用手册还介绍了 HART 协议测试和注册的基础知识。首先展示了物理层测试,介绍了对 FSK 形状、频率以及带内和带外噪声的不同测试。HART 测试系统用于检查器件中的数据链路层、通用命令和常用的命令。对于任何开发人员,这些测试都在支持 HART 的器件上运行,经过编写并发送至 FieldComm 以进行 HART 器件注册。