ZHCAF37 March 2025 AWR1243 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR2944
FMCW 雷达使用线性调频脉冲进行雷达探测和测距。线性调频脉冲是线性变化频率的正弦波。在毫米波传感器中,用户可以根据需要配置线性调频脉冲,以满足距离、距离分辨率、最大可检测速度、视场等系统性能参数的要求。
对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程应用手册介绍了如何根据终端应用和用例在快速 FMCW 雷达器件中选择正确的线性调频脉冲参数,以及如何在 TI 的雷达器件上对其进行编程。
MIMO 雷达应用手册介绍了 MIMO 雷达的基本原理和不同的设计可能性。本文档还深入说明了 TDM-MIMO 策略。
在器件特定 MCU Plus SDK 包中使用如下所示的路径,用户可以找到 DDM-MIMO 策略的深入说明。
ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_xx_xx_xx\mmwave_mcuplus_sdk_04_xx_xx_xx\ti\datapath\dpc\objectdetection\objdethwaDDMA\docs\doxygen\html\index.htmlAWR294x 收发器的干扰缓解应用手册介绍了干扰机制和使用专为 TI 系列雷达器件设计的算法和硬件挂钩减轻干扰的方法。