ZHCAF37 March   2025 AWR1243 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR2944

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3发现阶段
    1. 3.1 什么是毫米波传感器?
    2. 3.2 为什么汽车和 ADAS 中需要毫米波传感器?
    3. 3.3 了解频率选择和法规
    4. 3.4 什么是成像雷达?
    5. 3.5 如何查看 TI 产品组合并选择产品?
      1. 3.5.1 根据应用选择零件
  7. 4评估阶段
    1. 4.1 硬件
      1. 4.1.1 EVM
      2. 4.1.2 DCA1000EVM
    2. 4.2 软件和工具
      1. 4.2.1 软件开发套件 (SDK)
      2. 4.2.2 Radar Toolbox
      3. 4.2.3 mmWave DFP
      4. 4.2.4 毫米波感应估算器
      5. 4.2.5 mmWave Studio
      6. 4.2.6 Code Composer Studio™
      7. 4.2.7 UniFlash
    3. 4.3 查找和选择合适的合作伙伴资源
  8. 5开发阶段
    1. 5.1 主引导加载程序和辅助引导加载程序
    2. 5.2 SDK
    3. 5.3 编译器
    4. 5.4 射频前端配置和毫米波 DFP
    5. 5.5 安全方面
    6. 5.6 安保方面
    7. 5.7 信号处理链
      1. 5.7.1 如何使用 FMCW 雷达?
    8. 5.8 MCAL 和 Autosar
    9. 5.9 硬件模块设计
  9. 6生产阶段
    1. 6.1 校准
    2. 6.2 毫米波生产测试
    3. 6.3 FCC 和 RED 合规性
    4. 6.4 功能安全认证
    5. 6.5 质量流程和客户故障分析
      1. 6.5.1 客户故障分析流程
      2. 6.5.2 参考
    6. 6.6 OTP KeyWriter
  10. 7总结
  11. 8参考资料

Code Composer Studio™

Code Composer Studio™ 是适用于 TI 微控制器和处理器的集成开发环境 (IDE)。CCS 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤熟悉的工具和界面使入门变得简单。

CCS 的一些显著特性如下所述。

  • Code Composer Studio 包括专为 TI 器件获得卓越性能和理想代码大小而定制的 C/C++ 编译器。TI Arm Clang 编译器将 LLVM 和 Clang 与 TI 增添的功能(如链接时优化)相结合,为基于 Arm® 的 TI 微控制器提供出色的代码大小。
  • 通过 Resource Explorer 可以访问嵌入式开发所需的资源。快速访问为所使用器件定制的示例、培训、软件开发套件和文档。Resource Explorer 随 Code Composer Studio 一起提供,也可以通过 TI 开发人员专区在云中获取。
  • SysConfig 是一款直观而全面的工具,用于配置引脚、外设、驱动程序、无线电和其他组件。SysConfig 可简化配置难题并加快软件开发。
  • EnergyTrace™ 是一款分析工具,用于测量和显示微控制器和无线连接应用的电能系统配置并帮助优化应用,从而实现超低功耗。
  • Code Composer Studio 提供许多高级调试功能。利用运行时对象视图可深入了解 RTOS 对象(例如任务、堆栈、计时器和信标)的状态。
  • Code Composer Studio 拥有完整的脚本环境,允许自动执行重复性任务,例如测试和性能基准测试。

TI 参考配套资料

CCSTUDIO 指向 CCSTUDIO 的登录页面。所有资源均在用户的登录页面上提供。

注: 不强制要求将 CCS 用作唯一的 IDE 和调试选项。用户可以选择使用所选的 IDE 和任何调试程序。不存在器件限制。