ZHCAF37 March   2025 AWR1243 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR2944

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3发现阶段
    1. 3.1 什么是毫米波传感器?
    2. 3.2 为什么汽车和 ADAS 中需要毫米波传感器?
    3. 3.3 了解频率选择和法规
    4. 3.4 什么是成像雷达?
    5. 3.5 如何查看 TI 产品组合并选择产品?
      1. 3.5.1 根据应用选择零件
  7. 4评估阶段
    1. 4.1 硬件
      1. 4.1.1 EVM
      2. 4.1.2 DCA1000EVM
    2. 4.2 软件和工具
      1. 4.2.1 软件开发套件 (SDK)
      2. 4.2.2 Radar Toolbox
      3. 4.2.3 mmWave DFP
      4. 4.2.4 毫米波感应估算器
      5. 4.2.5 mmWave Studio
      6. 4.2.6 Code Composer Studio™
      7. 4.2.7 UniFlash
    3. 4.3 查找和选择合适的合作伙伴资源
  8. 5开发阶段
    1. 5.1 主引导加载程序和辅助引导加载程序
    2. 5.2 SDK
    3. 5.3 编译器
    4. 5.4 射频前端配置和毫米波 DFP
    5. 5.5 安全方面
    6. 5.6 安保方面
    7. 5.7 信号处理链
      1. 5.7.1 如何使用 FMCW 雷达?
    8. 5.8 MCAL 和 Autosar
    9. 5.9 硬件模块设计
  9. 6生产阶段
    1. 6.1 校准
    2. 6.2 毫米波生产测试
    3. 6.3 FCC 和 RED 合规性
    4. 6.4 功能安全认证
    5. 6.5 质量流程和客户故障分析
      1. 6.5.1 客户故障分析流程
      2. 6.5.2 参考
    6. 6.6 OTP KeyWriter
  10. 7总结
  11. 8参考资料

DCA1000EVM

DCA1000 评估模块 (EVM) 是一种捕获设计,可通过 TI AWR 雷达传感器 EVM 的两通道(使用 AWR1642、AWR1843、AWR294x)和四通道(使用 AWR2243)低电压差分信号 (LVDS) 流量提供实时数据捕获和流式传输。数据可以通过 1Gbps 以太网®实时流式传输到运行 MMWAVE-STUDIO 工具的 PC 机上,以进行捕获、可视化,然后可以将其传递给所选的应用进行数据处理和算法开发。

TI 参考配套资料

  • DCA1000 EVM 是 DCA1000EVM 的登录页面。用户可以参考设计文件、技术文档、支持和培训资源并订购套件。
  • DCA1000 培训视频介绍了如何使用毫米波 EVM 以及 DCA1000 采集卡和 mmWave Studio 捕获和后处理原始数据
注: DCA1000 与 MMWAVE-STUDIO 构成非常持久的组合,用于评估 TI 的毫米波传感器产品。可直接使用 EVM 运行刷写前的 OOB 演示,并且可以使用 DCA1000 采集 ADC 数据。然后,可以使用任何后处理算法评估该数据的准确性和正确性。TI 强烈建议使用此设置进行评估。