ZHCAF37 March 2025 AWR1243 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR2944
毫米波 (mmWave) 是一种使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射电磁波信号,路径中的物体则反射这些信号。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。
毫米波雷达可发射波长为毫米级的信号。这被视为电磁谱中的短波长,是该技术的优势之一。处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高精度。工作频率为 76-81GHz(对应波长约为 4mm)的毫米波系统能够检测小至几分之一毫米的运动。
完整的毫米波雷达系统包括发送 (TX) 和接收 (RX) 射频 (RF) 组件:模拟组件(如时钟)、数字组件(如模数转换器 (ADC))、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)。TI 器件可实现一种称为调频连续波 (FMCW) 的特殊毫米波技术。顾名思义,FMCW 雷达连续发射调频信号,以测量距离、角度和速度。这与周期性发射短脉冲的传统脉冲雷达系统不同。
TI 参考配套资料
图 3-1 毫米波培训系列登录页面
图 3-2 Radar Academy 登录页面