ZHCAF37 March 2025 AWR1243 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR2944
图 5-2 雷达的通用功能方框图图 5-2 是 TI 毫米波传感器雷达子系统的通用功能方框图。该子系统是模拟和数字组件的混合。毫米波 DFP 是适用于 TI 毫米波传感器的器件固件包,可提供固件、ROM 补丁和 API。它们实时提供对射频操作的无缝控制和配置,并允许定期安排校准和功能安全监控。这使得射频收发器能够自包含,并能够适应动态条件(例如温度变化),并尽可能地减少外部主机角度的外部干预。
毫米波器件固件包 (DFP) 分为三大组件:毫米波固件、mmWaveLink 和毫米波射频评估。
毫米波固件负责配置 TI 毫米波雷达器件中的射频和模拟、数字前端,并包含以下组件:
通过 mmWaveLink 框架中的 API,雷达 SS 固件的所有服务均可供主 SS 或 DSP SS(如果适用于器件)等用户可编程内核或子系统使用。
mmWaveLink 框架可充当雷达子系统的驱动程序。mmWaveLink 框架公开了一套低级 API,允许应用启用、配置和控制雷达 SS。mmWaveLink 框架为应用提供定义明确的平台和 OS 抽象,以便插入通信驱动程序,并使用 OS 例程回调与 TI 毫米波器件进行通信。
为了进行毫米波射频和系统评估,可以使用 mmWave Studio 工具,该工具旨在与 TI 毫米波器件的所有型号进行通信,以进行射频和系统性能评估。射频评估提供了可编程到传感器上以使用 Studio 工具的固件。