ZHCAF37 March 2025 AWR1243 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR2944
引导加载程序在大多数嵌入式器件中发挥着至关重要的作用。引导加载程序是一小段软件,在嵌入式器件上的主应用程序代码之前运行。主要目的是初始化硬件、设置内存,以及将应用代码从闪存存储器等存储器件加载到 RAM 中。引导加载程序还可以提供其他功能,例如更新固件、调试或与其他器件通信。
引导加载程序主要有两种类型:主引导加载程序和辅助引导加载程序。主引导加载程序是器件上电或复位时执行的第一个代码。这通常存储在只读存储器 (ROM) 或只读存储器的受保护区域中。主引导加载程序负责执行基本硬件初始化并跳转到辅助引导加载程序或应用代码。辅助引导加载程序是主引导加载程序之后的代码。这通常存储在闪存存储器或外部存储器件中。辅助引导加载程序负责将应用代码从存储器件加载到 RAM,并将控制功能传输到应用。辅助引导加载程序还可以执行更复杂的任务,例如检查应用代码的完整性、验证数字签名或允许用户选择不同的固件版本。请参阅以下应用手册,深入了解毫米波引导加载程序。
TI 参考配套资料