ZHCAEY7 January   2025 IWR6843 , LP87745-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 电敏防护设备 (ESPE) 的监管需求
    2. 1.2 不同类型的电敏防护设备 (ESPE)
  5. 2雷达传感器在工业应用中的优势
  6. 3安全概念评估/分析
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 固定用例
      2. 3.1.2 移动用例
    2. 3.2 传感架构的注意事项
      1. 3.2.1 系统级架构
        1. 3.2.1.1 具有空间分集的双静态
        2. 3.2.1.2 共置双静态(两个传感器产品)
        3. 3.2.1.3 共置双静态(单传感器产品,双 IWR6843)
        4. 3.2.1.4 单静态(单传感器产品,单 IWR6843)
        5. 3.2.1.5 总结
      2. 3.2.2 潜在故障监测
    3. 3.3 传感器级架构
      1. 3.3.1 CAT 2 的传感器级架构
      2. 3.3.2 Cat 3 的传感器级架构
  7. 4IEC TS 61496-5 功能测试结果
  8. 5其他注意事项
    1. 5.1 振动
    2. 5.2 时钟
  9. 6结语
  10. 7参考资料

CAT 2 的传感器级架构

诊断是在安全环境中需要考虑的一个重要方面。TI 的毫米波器件包括硬件和固件元件,可对其模拟和数字部分进行诊断。这些内置功能通过固件 API 向用户公开。这有助于用户构建其软件来编程和使用这些 API,以实现其最终产品的安全目标。提供了一个安全诊断库 (SDL),用于访问这些内置诊断和监控功能。

在功能模式下,当大于或等于检测能力(如 IEC 61496 相关部分所规定)的人体部位进入或处于检测区域时,ESPE 应发出适当的输出信号进行响应。

在诊断模式下,IWR6843 使用诊断功能测试信号链。在诊断模式期间,OSSD 保持与之前传感模式相同的状态。图 3-12 显示诊断活动调度的两个选项。

 诊断调度图 3-12 诊断调度

除了诊断和监控功能之外,IWR6843 还可以进入环回模式。当没有正在进行功能线性调频脉冲时,BSS 可以安排环回测试数据 (I1) 收集。然后将处理后的输入数据 I1 与来自 R4F 锁步内核的输入 I2(存储器中的查找表)进行比较(请参阅 图 3-13)。

 Cat 2 架构的概念方框图图 3-13 Cat 2 架构的概念方框图

为确保电源输出功率轨处于所需的电压范围内,需要对电源进行电压监控。图 3-14 显示如何使用外部电压监控器和集成在 PMIC 中的 Q&A 看门狗来实现此功能。需要使用此 Q&A 看门狗来监控 IWR6843 的功能。1.0V 电源轨可通过内部 ADC 进行测量和监控,因为此电源轨是独立的,仅用于功率放大器、低噪声放大器和混频器。

在此概念中,所选的 PMIC 为 LP87745,可选的电压监控器为 TPS3703。值得一提的是,所有这些器件都有安全手册和其他安全文档。

MSS 处理器通过消息与 DSS 通信(请参阅 图 3-14)。运行主软件应用的 MSS 通过 SPI 向 LP87745 更新 Q&A 看门狗计时器。

其还会从 PMIC 检查 nERROR 信号。如果软件周期过长或出现 nERROR 信号,则 LP87745 会触发 PMIC_nINT 信号,使输出进入安全状态。

 电源和外部测试设备 (TE)图 3-14 电源和外部测试设备 (TE)