ZHCAEY7 January   2025 IWR6843 , LP87745-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 电敏防护设备 (ESPE) 的监管需求
    2. 1.2 不同类型的电敏防护设备 (ESPE)
  5. 2雷达传感器在工业应用中的优势
  6. 3安全概念评估/分析
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 固定用例
      2. 3.1.2 移动用例
    2. 3.2 传感架构的注意事项
      1. 3.2.1 系统级架构
        1. 3.2.1.1 具有空间分集的双静态
        2. 3.2.1.2 共置双静态(两个传感器产品)
        3. 3.2.1.3 共置双静态(单传感器产品,双 IWR6843)
        4. 3.2.1.4 单静态(单传感器产品,单 IWR6843)
        5. 3.2.1.5 总结
      2. 3.2.2 潜在故障监测
    3. 3.3 传感器级架构
      1. 3.3.1 CAT 2 的传感器级架构
      2. 3.3.2 Cat 3 的传感器级架构
  7. 4IEC TS 61496-5 功能测试结果
  8. 5其他注意事项
    1. 5.1 振动
    2. 5.2 时钟
  9. 6结语
  10. 7参考资料

安全概念评估/分析

本特定安全概念评估和分析的重点是雷达传感部分。但是,为了满足电敏防护设备 (ESPE) 的要求,必须对其余模块做出假设。

本概念分析中使用的 IWR6843 器件包括用于三个发送器和四个接收器的整个毫米波模块和模拟基带信号链,以及客户可编程 MCU 和 DSP(请参阅 图 3-1)。IWR6843 是一款符合功能安全标准的器件,专为功能安全应用而开发。安全文档有助于使 IEC 61508 功能安全系统设计符合 SIL 3 标准。

 IWR6843 方框图图 3-1 IWR6843 方框图

TI 提供了 图 3-2 中所示的基本配套资料,这些资料是系统成功通过 FuSa 认证所必需的。基本 FuSa 配套资料仅在客户索取时通过安全资源向其披露。

 基本 FuSa 配套资料图 3-2 基本 FuSa 配套资料

毫米波软件诊断库 (SDL) 是一个函数集合,用于访问 TI 毫米波传感器各种安全机制的安全功能和响应处理程序。这些功能有助于开发涉及功能安全的软件应用程序。毫米波 SDL 发布包包含合规性支持包 (CSP)。合规性支持包 (CSP) 是 TI 为客户提供的证据,用于证明软件组件是通过严格的功能安全软件开发流程开发而成。CSP 旨在帮助您完成对集成系统的认证工作。

所使用的 LP87745-Q1 PMIC 器件(请参阅 图 3-3)旨在满足各种工业雷达应用中 IWR 毫米波器件的电源管理要求。LP87745-Q1 是一款符合功能安全标准的器件,专为功能安全应用而开发。可提供辅助 IEC 61508 和 ISO 26262 标准认证的安全文档。

 LP87745-Q1 方框图图 3-3 LP87745-Q1 方框图