ZHCAEY7 January 2025 IWR6843 , LP87745-Q1
在欧盟 (EU) 机械指令中规定了一系列 C 类机器标准,以便这些机器能够在欧盟销售。请参阅要求提供 ESPE 保护的两项机械 C 类标准的示例:机器人和门。两者都提供了不同的安全规定方法,包括安全保护、安全传感器或扭矩限制。重点关注第一种方案,特别是这两项标准(ISO 13855 和 EN 12978)如何指向 IEC 61496 标准(请参阅 图 1-1)。自 2023 年 8 月起,ESPE 标准新增涵盖“雷达保护器件”(IEC TS 61496-5) 的新扩展项。
图 1-1 安全标准的相互作用