IEC 61496 规定了电敏防护设备 (ESPE) 的标准,概述了确保在工业环境中安全操作的一般要求和特定传感技术。
IEC 61496 的结构:
- IEC 61496-1:本节提供了适用于所有类型 ESPE 的通用原则和性能要求,可作为安全设备设计和功能的基础框架。
- IEC 61496-2 到 5:这些部分重点介绍 ESPE 系统中使用的特定技术,分类如下:
- IEC 61496-2:有源光电保护器件 (AOPD) — 利用光束进行检测。
- IEC 61496-3:响应漫反射的有源光电保护器件 (AOPDDR) — 依靠光反射进行物体检测。
- IEC TS 61496-4:基于视觉的保护器件 (VBPD) — 采用摄像头或图像处理技术进行区域监控。
- IEC TS 61496-5:雷达保护器件 (RPD) — 使用雷达波检测物体是否存在和移动,是光学系统的可靠替代品