ZHCAEY7 January 2025 IWR6843 , LP87745-Q1
除了上述 Cat 2 架构的内置监控和诊断功能以及外部测试设备监控功能外,IWR6843 还可在 Cat 3 架构中实施逻辑冗余处理链,如 图 3-15所示。
图 3-15 Cat 3 架构的概念方框图IWR6843 器件提供不同的处理节点来实现雷达处理。IWR6843 有两个处理节点,即硬件加速器 (HWA) 和数字信号处理器 (DSP)。从 HWA 和 DSP 最多可处理四个不同的输入信号。对于 Cat 3,毫米波检测处理链可同时使用这两个节点,并对计算结果进行交叉检查。交叉检查将由可在锁步模式下运行的 R4F 内核执行。应使用两个不同的任务处理来自 HWA 和 DSP 的数据。然后将任务 1 和任务 2 的结果进行比较。如果出现不匹配之处,则应向 PMIC 发出错误信号,并应将输出置于安全状态。
目前,毫米波软件开发工具包 (SDK) 和雷达工具箱等软件交付物均未实现和支持这种针对 Cat 3 的冗余处理。因此,这种软件架构必须由客户实现。