ZHCAEY7 January   2025 IWR6843 , LP87745-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 电敏防护设备 (ESPE) 的监管需求
    2. 1.2 不同类型的电敏防护设备 (ESPE)
  5. 2雷达传感器在工业应用中的优势
  6. 3安全概念评估/分析
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 固定用例
      2. 3.1.2 移动用例
    2. 3.2 传感架构的注意事项
      1. 3.2.1 系统级架构
        1. 3.2.1.1 具有空间分集的双静态
        2. 3.2.1.2 共置双静态(两个传感器产品)
        3. 3.2.1.3 共置双静态(单传感器产品,双 IWR6843)
        4. 3.2.1.4 单静态(单传感器产品,单 IWR6843)
        5. 3.2.1.5 总结
      2. 3.2.2 潜在故障监测
    3. 3.3 传感器级架构
      1. 3.3.1 CAT 2 的传感器级架构
      2. 3.3.2 Cat 3 的传感器级架构
  7. 4IEC TS 61496-5 功能测试结果
  8. 5其他注意事项
    1. 5.1 振动
    2. 5.2 时钟
  9. 6结语
  10. 7参考资料

摘要

工业自动化通过提高效率、减少人为错误和提高生产率,给制造、物流和其他行业带来了颠覆性的变化。然而,复杂机械和自主系统的集成也带来了新的安全挑战。随着自动化系统变得越来越复杂,确保操作员、维护人员甚至机械本身的安全已成为一个至关重要的问题。新型 IEC TS 61496-5 提供了电敏防护设备 (ESPE) 的设计指南,本文档重点介绍利用 TI 的毫米波雷达技术设计此类 ESPE 的技术方案。

在各种类型的 ESPE 中,雷达安全传感器因其稳健性、准确性以及在光学或红外传感器可能失效的严苛环境中有效运行的能力而日益受到重视。德州仪器 (TI) 的 IWR6843 雷达传感器和 LP87745 电源管理集成电路 (PMIC) 是开发符合 IEC TS 61496-5 标准的雷达安全系统的重要组件。本技术白皮书探讨了这些组件在固定和移动工业场景中的应用,并重点介绍了 ISO 13849。