ZHCAEY7 January 2025 IWR6843 , LP87745-Q1
固定和移动用例所需的性能级别均为 Pld。根据 ISO 13849-1 标准的定义,PLd 可通过使用 2 类 (Cat 2) 或 3 类 (Cat 3) 架构(请参阅 图 3-9)来实现。
ISO 13849-1 标准中的“类别”定义了抗故障能力。对于 Cat 2,这将是单通道加诊断,如 图 3-11 中所示。对于 Cat 3,这将是双通道加诊断架构,并且不累积故障。
指定的架构不能仅被视为电路图,也应视为逻辑图。对于 3 类,这意味着不一定所有器件均具有物理冗余,但可以通过冗余方法确保故障不会导致安全功能丧失。对第 3 类结构的主要相关理解是,每个单一故障都不会导致安全功能丧失。可以接受在故障情况下转入安全状态。因此,对于失效防护应用而言,单故障容错的要求并不一定意味着必须实现双通道系统。此外,具有高标准监控的单通道系统也可满足 Cat 3 的要求,该系统可通过专用停用路径对故障做出足够快的响应,以避免进入危险状态。
图 3-11 符合 IEC 13849-1 标准的 2 类和 3 类的指定架构在传感器级别,PLd 有两种可能的主要架构: