ZHCAEY7 January   2025 IWR6843 , LP87745-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 电敏防护设备 (ESPE) 的监管需求
    2. 1.2 不同类型的电敏防护设备 (ESPE)
  5. 2雷达传感器在工业应用中的优势
  6. 3安全概念评估/分析
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 固定用例
      2. 3.1.2 移动用例
    2. 3.2 传感架构的注意事项
      1. 3.2.1 系统级架构
        1. 3.2.1.1 具有空间分集的双静态
        2. 3.2.1.2 共置双静态(两个传感器产品)
        3. 3.2.1.3 共置双静态(单传感器产品,双 IWR6843)
        4. 3.2.1.4 单静态(单传感器产品,单 IWR6843)
        5. 3.2.1.5 总结
      2. 3.2.2 潜在故障监测
    3. 3.3 传感器级架构
      1. 3.3.1 CAT 2 的传感器级架构
      2. 3.3.2 Cat 3 的传感器级架构
  7. 4IEC TS 61496-5 功能测试结果
  8. 5其他注意事项
    1. 5.1 振动
    2. 5.2 时钟
  9. 6结语
  10. 7参考资料

简介

本文档讨论了根据 IEC TS 61496-5 标准,使用 IWR6843 毫米波传感器和 LP87745 PMIC 器件的 3 类雷达保护器件可能的子系统概念选项。假定所有其他元件和互连都符合所需的安全目标。对于移动应用中的用例,安全功能还应支持符合 ISO 13849 的 PL d 标准。

电敏防护设备 (ESPE) 适用于有人身伤害风险的机器。其通过在人员陷入危险境地之前使机器恢复到安全状态来提供保护。

IEC 61496 制定了 ESPE 要求,旨在保护个人免受危险机械操作的伤害。这些系统可检测到指定区域内是否存在人员或物体,并启动保护措施,如停止机器运动或切断电源,以防止人员受伤。该标准适用于各种 ESPE 技术,包括 LiDAR、摄像头和雷达传感器。