ZHCAEY7 January 2025 IWR6843 , LP87745-Q1
IWR6843 的器件特定数据表规定,晶体频率容差应为 ±50ppm,这些容差包括初始频率容差、温度老化漂移和因负载电容不正确而导致的频率拉动。
如果上述任何一项的实际故障可能导致晶体漂移超过 ±50ppm,则应注意,IWR6843 中唯一的独立时钟监控器是 RCOSC,它只能提供百分之几的精度诊断。有关更多信息,请参阅 IWR6843、IWR6443 单芯片 60 至 64GHz 毫米波传感器数据表中的监控和诊断机制部分。因此,应考虑使用外部监控器,其中一种选择是在引脚 N7 (MCU_CLK_OUT) 上输出高于 20MHz 时钟的输出时钟,以避免 IF 频段出现杂散(而不是 A14 上的 OSC_CLKOUT,因为 OSC_CLK_OUT 只监控切片机输出,而不是整个时钟树)。一个简单的 MCU 配备精心挑选的额外晶体(用于实现双计数器),就能帮助实现这一目标。