ZHCAEO6 November   2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MAC 接口疑难解答 - SGMII
    1. 1.1 验证自举配置
      1. 1.1.1 DP83TG720S-Q1 的 SGMII 自举配置
    2. 1.2 读取并检查寄存器值
    3. 1.3 自动协商
    4. 1.4 吞吐量和环回测试
      1. 1.4.1 双向吞吐量测试
      2. 1.4.2 RX 和 TX 吞吐量测试
      3. 1.4.3 使用固定数量的数据包进行 RX 和 TX 吞吐量测试
      4. 1.4.4 环回测试
        1. 1.4.4.1 MII 环回
        2. 1.4.4.2 反向环回
    5. 1.5 检查时钟信号
    6. 1.6 测量 SGMII 眼图
      1. 1.6.1 SGMII 眼图模板要求
    7. 1.7 SGMII 布局
  5. 2总结
  6. 3参考资料

反向环回

 反向环回图图 1-12 反向环回图
  1. 打开受测系统的电源。
  2. 在寄存器 0x16 中启用反向环回。
  3. 从 PHY 的 MDI 链路伙伴发送固定数量的数据包。如果使用 ping,请勿使用与源相同的 IP 地址。
  4. 如果发送的所有数据包也都收到了,则 MDI 连接正常工作。