ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
| 引脚名称 | 引脚编号 | 配置 (strap) 模式 | 配置 (strap) 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 26 | 1(默认值) | MAC[0] = 0 |
| 2 | MAC[0] = 1 | ||
| RX_D1 | 25 | 1(默认值) | MAC[1] = 0 |
| 2 | MAC[1] = 1 | ||
| RX_D2 | 24 | 1(默认值) | MAC[2] = 0 |
| 2 | MAC[2] = 1 |
| MAC[2] | MAC[1] | MAC[0] | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | SGMII(4 线制) |