ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
数据包丢失、错误和链路断开的另一个原因是 SGMII 布线的长度不匹配和不连续性。布线需要具有尽可能少的弯曲,RX 布线需要与 RX 布线长度一致,TX 布线需要与 TX 布线长度一致,以确保每次系统上电时正确传输数据并成功建立链路。
此外,确保 100nF 交流耦合电容器已靠近发送器引脚放置。布线上还需要存在 100Ω 的差分阻抗,并且布线需要小于 6 英寸。
可以在原理图检查清单(可在每个产品页面的“设计工具和仿真”部分找到)中找到完整的布局检查。