ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 是一种通信接口类型,用于将以太网 PHY 连接到介质访问控制 (MAC)。SGMII 使用低电压差分信号 (LVDS) 以 10/100/1000/2500Mbps 速率接收和发送数据。SGMII 中有四个数据信号,两个用于 TX 路径,两个用于 RX 路径。也可以选择使用额外的两个信号,一个用于 RX CLK,一个用于 TX CLK。SGMII 相较其他 MAC 接口的优势是 SGMII 支持千兆位通信,并且射频辐射更低。