ZHCAEO6 November 2024 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM , DP83TC811S-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814S-Q1 , DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG720S-Q1 , DP83TG721S-Q1
在图 1-11 中,启用 MII 环回后从 MAC 输出 10 个数据包。Ping 显示发送了 10 个数据包,收到 0 个数据包。这是预期结果,因为目标地址不存在。但是,TCPdump 日志会显示入站数据包中的所有出站数据。总共有 20 条消息。将传出 10 条消息,然后通过环回发送回主机。因此,PHY 内的 MII 块正常工作。
图 1-11 在 Linux 中测试 MII 环回要仅显示传出或传入的数据包,请使用以下命令:
tcpdump dst hst <host IP> & #Packets coming to the host
tcpdump src hst <host IP> & #Packets sent out from the host