ZHCAE49B June   2024  – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6843 , IWRL6844

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2 引言
  6. 3 校准目的
  7. 4 校准的典型阶段
    1. 4.1 工厂校准
    2. 4.2 APLL 校准
    3. 4.3 运行时校准
  8. 5 校准的列表和说明
    1. 5.1 APLL 硬件校准
    2. 5.2 合成器 VCO 校准
    3. 5.3 LO 分配校准
    4. 5.4 功率检测器校准
    5. 5.5 TX 功率校准
    6. 5.6 RX 增益校准
    7. 5.7 RX IFA 校准
  9. 6 软件校准可配置性
    1. 6.1 工厂校准的软件序列
      1. 6.1.1 mmWaveLink 初始化
      2. 6.1.2 FECSS 导通
      3. 6.1.3 APLL 导通和硬件校准
      4. 6.1.4 RF 通道配置
      5. 6.1.5 触发工厂校准
      6. 6.1.6 工厂校准数据存储
      7. 6.1.7 APLL 关断
      8. 6.1.8 FECSS 关断
      9. 6.1.9 mmWaveLink 反初始化
    2. 6.2 运行时(现场)操作的软件序列
      1. 6.2.1 初始化
        1. 6.2.1.1 mmWaveLink 初始化
        2. 6.2.1.2 FECSS 导通
        3. 6.2.1.3 APLL 导通和硬件校准
        4. 6.2.1.4 工厂校准数据恢复
        5. 6.2.1.5 温度传感器配置
      2. 6.2.2 配置文件配置
        1. 6.2.2.1 配置文件通用配置
        2. 6.2.2.2 配置文件时间配置
        3. 6.2.2.3 帧配置
      3. 6.2.3 运行时间校准
        1. 6.2.3.1 温度传感器触发器
        2. 6.2.3.2 运行时校准配置和触发器
        3. 6.2.3.3 Tx CLPC 校准
      4. 6.2.4 帧触发器
        1. 6.2.4.1 传感器启动
        2. 6.2.4.2 传感器状态
        3. 6.2.4.3 传感器停止
      5. 6.2.5 进入和退出深度睡眠
      6. 6.2.6 反初始化
  10. 7 建议的校准序列:OLPC 与 CLPC 比较
    1. 7.1 具有 OLPC Tx 功率校准功能的安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    2. 7.2 具有 OLPC Tx 功率校准功能的非安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    3. 7.3 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRLx432
    4. 7.4 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRL68xx
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRLx432

触发片上温度测量后,应用程序可以按照建议的流程图图 7-3 决定需要执行的校准。首次执行 Tx CLPC 校准后,应用程序必须保存 Tx 偏置代码并在覆盖模式下使用它们。覆盖模式可用于跳过校准并应用先前由应用程序保存的结果。Rx 增益和 LO-Dist 校准属于 LUT 更新。因此,这些校准(LUT 更新)的执行时间非常短,在几 μs 的数量级上。

 针对带有 TX 校准功能的应用的现场运行时校准序列图 7-3 针对带有 TX 校准功能的应用的现场运行时校准序列