ZHCAE49B June 2024 – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6844
合成器 VCO 生成射频信号,然后馈送至乘法器,以便分别在 60GHz 和 77GHz 低功耗毫米波传感器系列中获得 57GHz 至 64GHz 和 76GHz 至 81GHz 范围内的所需斜坡频率。执行合成器 VCO 校准是为了保持斜坡频率得以锁定,而不受工艺变化和温度的影响。