ZHCAE49B June 2024 – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6844
执行 TX 功率校准以确保器件在用户配置的发送功率下进行发送。TX 功率校准可以在运行时(现场)操作期间,在开环功率控制 (OLPC) 或闭环功率控制 (CLPC) 模式下执行。
在工厂校准阶段,为配置的相应回退的三个温度区间 (表 4-2) 生成 Tx PA 代码(2 级)。在现场,用户应用程序需要从非易失性存储器恢复出厂校准数据。
在运行时校准期间,在 OLPC 模式下,根据温度区间索引(低、中、高)设置 TX PA 代码。在 CLPC 模式下,使用峰值检测器测量实际 TX 功率,并改进 TX 级代码,以实现所需的 TX 功率精度。