ZHCAE49B June 2024 – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6844
TI 的低功耗毫米波雷达传感器已在内部集成到 FECSS 和 APPSS 等子系统中,这些子系统在设计上支持各种校准方法和拓扑。校准例程可确保在工作温度范围和器件之间的工艺变化范围内维持雷达前端的性能。本应用手册介绍了低功耗毫米波雷达传感器支持的各种类型的校准,还详细介绍了这些校准的软件可配置性。