ZHCAE49B June 2024 – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6843 , IWRL6844
可以使用 rl_fecssRfPwrOnOff API 来配置射频通道和其他各种控制设置。应用程序必须在配置射频设置的任何其他功能 API 之前发出此 API。必须启用在运行时(现场)中使用的所有 Tx 和 Rx 通道才能执行校准。