ZHCAE49B June 2024 – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6844
RX 链包含两个放大器,即 LNA 和 IFA。RX 链增益是来自这两个放大器级的增益之和。必须校准 RX 增益,以确保在处理差异和温度变化时保持整体 RX 增益。执行 RX 工厂校准的方法如下:通过片上环回路径把来自合成器的已知幅度的信号电平馈送到 Rx 链。通过处理 ADC 数据幅度来分析 Rx 增益,并相应地针对三个温度区间导出期望增益的 Rx 链增益码。根据相应的温度区间索引,在运行时校准期间应用这些增益代码。