ZHCAE49B June   2024  – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6843 , IWRL6844

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 引言
  6. 校准目的
  7. 校准的典型阶段
    1. 4.1 工厂校准
    2. 4.2 APLL 校准
    3. 4.3 运行时校准
  8. 校准的列表和说明
    1. 5.1 APLL 硬件校准
    2. 5.2 合成器 VCO 校准
    3. 5.3 LO 分配校准
    4. 5.4 功率检测器校准
    5. 5.5 TX 功率校准
    6. 5.6 RX 增益校准
    7. 5.7 RX IFA 校准
  9. 软件校准可配置性
    1. 6.1 工厂校准的软件序列
      1. 6.1.1 mmWaveLink 初始化
      2. 6.1.2 FECSS 导通
      3. 6.1.3 APLL 导通和硬件校准
      4. 6.1.4 RF 通道配置
      5. 6.1.5 触发工厂校准
      6. 6.1.6 工厂校准数据存储
      7. 6.1.7 APLL 关断
      8. 6.1.8 FECSS 关断
      9. 6.1.9 mmWaveLink 反初始化
    2. 6.2 运行时(现场)操作的软件序列
      1. 6.2.1 初始化
        1. 6.2.1.1 mmWaveLink 初始化
        2. 6.2.1.2 FECSS 导通
        3. 6.2.1.3 APLL 导通和硬件校准
        4. 6.2.1.4 工厂校准数据恢复
        5. 6.2.1.5 温度传感器配置
      2. 6.2.2 配置文件配置
        1. 6.2.2.1 配置文件通用配置
        2. 6.2.2.2 配置文件时间配置
        3. 6.2.2.3 帧配置
      3. 6.2.3 运行时间校准
        1. 6.2.3.1 温度传感器触发器
        2. 6.2.3.2 运行时校准配置和触发器
        3. 6.2.3.3 Tx CLPC 校准
      4. 6.2.4 帧触发器
        1. 6.2.4.1 传感器启动
        2. 6.2.4.2 传感器状态
        3. 6.2.4.3 传感器停止
      5. 6.2.5 进入和退出深度睡眠
      6. 6.2.6 反初始化
  10. 建议的校准序列:OLPC 与 CLPC 比较
    1. 7.1 具有 OLPC Tx 功率校准功能的安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    2. 7.2 具有 OLPC Tx 功率校准功能的非安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    3. 7.3 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRLx432
    4. 7.4 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRL68xx
  11. 总结
  12. 参考资料
  13. 10修订历史记录

校准目的

图 3-1 中以 TX 功率为例说明了校准目的。由于制造工艺和温度的变化,TX PA 的增益因器件而异。校准的目的是确保根据用户配置保持雷达前端参数,尽管存在工艺和温度变化。为了实现这一点,内部处理器在执行工厂校准时调整毫米波电路配置(以减轻工艺差异的影响)。类似地,在运行时(以减轻温度漂移的影响),每当用户应用程序决定执行运行时校准。图 3-1 展示了如何使用校准来将 TX 输出维持在温度漂移范围内接近配置的设置。此图表用于提供说明,可能无法反映实际的器件性能。即使在整个温度范围内完成这些校准,器件之间也会存在一些增益差异,用户应用中必须考虑这些差异。

图 3-1 演示了在执行和不执行 5dB 的 Tx 回退的 Tx 功率 CLPC 校准的情况下相对于室温归一化的 Tx 输出功率变化。


 在不同的温度条件下不执行和执行校准的 Tx 功率变化

图 3-1 在不同的温度条件下不执行和执行校准的 Tx 功率变化