ZHCAE49B June 2024 – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6844
触发片上温度测量后,应用程序可以按照以下流程图 图 7-4 决定需要执行的校准。Rx 增益和 LO-Dist 校准属于 LUT 更新。因此,这些校准(LUT 更新)的执行时间非常短,在几 μs 的数量级上。