ZHCAE49B June   2024  – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6843 , IWRL6844

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 引言
  6. 校准目的
  7. 校准的典型阶段
    1. 4.1 工厂校准
    2. 4.2 APLL 校准
    3. 4.3 运行时校准
  8. 校准的列表和说明
    1. 5.1 APLL 硬件校准
    2. 5.2 合成器 VCO 校准
    3. 5.3 LO 分配校准
    4. 5.4 功率检测器校准
    5. 5.5 TX 功率校准
    6. 5.6 RX 增益校准
    7. 5.7 RX IFA 校准
  9. 软件校准可配置性
    1. 6.1 工厂校准的软件序列
      1. 6.1.1 mmWaveLink 初始化
      2. 6.1.2 FECSS 导通
      3. 6.1.3 APLL 导通和硬件校准
      4. 6.1.4 RF 通道配置
      5. 6.1.5 触发工厂校准
      6. 6.1.6 工厂校准数据存储
      7. 6.1.7 APLL 关断
      8. 6.1.8 FECSS 关断
      9. 6.1.9 mmWaveLink 反初始化
    2. 6.2 运行时(现场)操作的软件序列
      1. 6.2.1 初始化
        1. 6.2.1.1 mmWaveLink 初始化
        2. 6.2.1.2 FECSS 导通
        3. 6.2.1.3 APLL 导通和硬件校准
        4. 6.2.1.4 工厂校准数据恢复
        5. 6.2.1.5 温度传感器配置
      2. 6.2.2 配置文件配置
        1. 6.2.2.1 配置文件通用配置
        2. 6.2.2.2 配置文件时间配置
        3. 6.2.2.3 帧配置
      3. 6.2.3 运行时间校准
        1. 6.2.3.1 温度传感器触发器
        2. 6.2.3.2 运行时校准配置和触发器
        3. 6.2.3.3 Tx CLPC 校准
      4. 6.2.4 帧触发器
        1. 6.2.4.1 传感器启动
        2. 6.2.4.2 传感器状态
        3. 6.2.4.3 传感器停止
      5. 6.2.5 进入和退出深度睡眠
      6. 6.2.6 反初始化
  10. 建议的校准序列:OLPC 与 CLPC 比较
    1. 7.1 具有 OLPC Tx 功率校准功能的安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    2. 7.2 具有 OLPC Tx 功率校准功能的非安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    3. 7.3 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRLx432
    4. 7.4 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRL68xx
  11. 总结
  12. 参考资料
  13. 10修订历史记录

功率检测器校准

功率检测器旨在为整个雷达芯片提供绝对电压和电源基准。功率检测器可监控射频节点上的电压应力,并量化 TX 输出和射频输入端的输出功率。这样可实现准确的射频 BIST 和阻抗测量(对于安全监控器至关重要)。为了使这些测量准确,功率检测器必须针对温度变化进行校准。针对所有临界功率检测器执行此校准,尤其是用于 TX 功率校准的检测器。

对于符合功能安全标准的器件,对模拟和射频电路运行进行监控至关重要。安全监视器依靠功率检测器,因此执行功率检测器校准非常重要。