ZHCAE49B June   2024  – February 2025 AWRL1432 , AWRL6432 , AWRL6844 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP , IWRL6844

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 引言
  6. 校准目的
  7. 校准的典型阶段
    1. 4.1 工厂校准
    2. 4.2 APLL 校准
    3. 4.3 运行时校准
  8. 校准的列表和说明
    1. 5.1 APLL 硬件校准
    2. 5.2 合成器 VCO 校准
    3. 5.3 LO 分配校准
    4. 5.4 功率检测器校准
    5. 5.5 TX 功率校准
    6. 5.6 RX 增益校准
    7. 5.7 RX IFA 校准
  9. 软件校准可配置性
    1. 6.1 工厂校准的软件序列
      1. 6.1.1 mmWaveLink 初始化
      2. 6.1.2 FECSS 导通
      3. 6.1.3 APLL 导通和硬件校准
      4. 6.1.4 RF 通道配置
      5. 6.1.5 触发工厂校准
      6. 6.1.6 工厂校准数据存储
      7. 6.1.7 APLL 关断
      8. 6.1.8 FECSS 关断
      9. 6.1.9 mmWaveLink 反初始化
    2. 6.2 运行时(现场)操作的软件序列
      1. 6.2.1 初始化
        1. 6.2.1.1 mmWaveLink 初始化
        2. 6.2.1.2 FECSS 导通
        3. 6.2.1.3 APLL 导通和硬件校准
        4. 6.2.1.4 工厂校准数据恢复
        5. 6.2.1.5 温度传感器配置
      2. 6.2.2 配置文件配置
        1. 6.2.2.1 配置文件通用配置
        2. 6.2.2.2 配置文件时间配置
        3. 6.2.2.3 帧配置
      3. 6.2.3 运行时间校准
        1. 6.2.3.1 温度传感器触发器
        2. 6.2.3.2 运行时校准配置和触发器
        3. 6.2.3.3 Tx CLPC 校准
      4. 6.2.4 帧触发器
        1. 6.2.4.1 传感器启动
        2. 6.2.4.2 传感器状态
        3. 6.2.4.3 传感器停止
      5. 6.2.5 进入和退出深度睡眠
      6. 6.2.6 反初始化
  10. 建议的校准序列:OLPC 与 CLPC 比较
    1. 7.1 具有 OLPC Tx 功率校准功能的安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    2. 7.2 具有 OLPC Tx 功率校准功能的非安全应用 - xWRLx432 和 xWRL68xx
    3. 7.3 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRLx432
    4. 7.4 具有 CLPC Tx 功率校准功能的应用 - xWRL68xx
  11. 总结
  12. 参考资料
  13. 10修订历史记录

运行时校准

执行运行时校准以减少由温度变化引起的前端性能变化。这些校准需要在每次冷启动时执行,并且取决于温度变化和相应的温度区间索引。用户应用程序可以决定是否启用运行时校准。有关在运行期间根据温度变化执行校准的决策标准,请参阅节 7节 6.2讨论了用户应用程序执行运行时校准的各个阶段和步骤。

表 4-2 温度区间索引
温度区间 器件结温 (JT)
-40°C ≤ T < 0°C
0°C ≤ T < 85°C
85°C ≤ T < 125°C