ZHCADH3A December   2023  – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM8 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 支持的 IDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 调试工具
      5. 2.1.5 LaunchPad
    2. 2.2 迁移过程
      1. 2.2.1 第 1 步:选择合适的 MSPM0 MCU
      2. 2.2.2 步骤 2.设置 IDE 和 CCS 简介
        1. 2.2.2.1 设置 IDE
        2. 2.2.2.2 CCS 简介
      3. 2.2.3 步骤 3.设置 MSPM0 SDK 和 MSPM0 SDK 简介
        1. 2.2.3.1 设置 MSPM0 SDK
        2. 2.2.3.2 SDK 简介
      4. 2.2.4 第 4 步:软件评估
      5. 2.2.5 步骤 5.PCB 板设计
      6. 2.2.6 步骤 6.大规模生产
    3. 2.3 示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存和 EEPROM 特性
      2. 3.2.2 闪存和 EEPROM 组织
        1. 3.2.2.1 闪存和 EEPROM 区域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 的 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
      1. 3.4.1 振荡器
      2. 3.4.2 时钟信号比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
      4. 3.5.4 低功耗模式代码示例
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
        1. 3.6.1.1 MSPM0 的中断管理
        2. 3.6.1.2 STM8 的中断控制器 (ITC)
      2. 3.6.2 MSPM0 的事件处理程序
      3. 3.6.3 事件管理比较
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 调试模式比较
      2. 3.7.2 编程模式比较
        1. 3.7.2.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 内部集成电路接口 (I2C)
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

引导加载程序 (BSL) 编程选项

MSPM0 和 STM8 器件都支持 BSL 编程接口。表 3-12 比较了 MSPM0 和 STM8 器件系列的不同选项和功能。

表 3-12 BSL 功能比较
BSL 特性 STM8L 和 STM8S MSPM0L MSPM0C MSPM0H
嵌入式 BSL 代码存储 ROM (1) ROM (2) 不支持 不支持
可定制 否 可配置调用引脚、COMM 引脚和插件特性 否 否
辅助 BSL 代码存储 UBC 程序区域(1) 主闪存(2) 主闪存 主闪存
BSL 在空白器件上启动 是 是 不适用 不适用
自动检测编程接口 是 是 不适用 不适用
安全性 读出保护 (ROP);
命令校验和
安全引导选项;
CRC 保护
AES256 (带密钥存储区);
TRNG
CRC;防火墙
;
IP 保护
CRC;防火墙
;
IP 保护
调用方法 检查 BSL 选项字节是否为 0x55AA,或者程序存储器是否为原始格式 在 BOOTRST 时调用高电平引脚;
SW 进入
在 BOOTRST 时调用高电平引脚;
SW 进入
在 BOOTRST 时调用高电平引脚;
SW 进入
支持的接口
UART 是 是 辅助 BSL 辅助 BSL
I2C 不支持 是 辅助 BSL 辅助 BSL
SPI 是 需要自定义插件 辅助 BSL 辅助 BSL
CAN 是(3) 已计划提供插件(4) 辅助 BSL 辅助 BSL
STM8Sx03xx、STM8S001xx、STM8L101xx 和 STM8L001xx 器件没有嵌入式 BSL(微控制器内部未实现 ROM BSL)。使用这些器件时,用户必须编写自己的 BSL 代码并在 UBC 程序区域中保存自己的 BSL 代码。
MSPM0C 器件没有 ROM BSL 代码。在使用这些器件时,用户必须编写自己的 BSL 代码,包括定制的插件接口和 BSL 内核,并将自己的代码保存在主闪存中。
仅当存在外部时钟(8MHz、16MHz 或 24MHz)时,才能使用 STM8 器件的 CAN 外设。
仅适用于选定器件。