ZHCADH3A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
STM8S 系列和 MSPM0 都提供用于执行异步(无时钟)通信的外设。而 STM8L 系列具有 USART(通用同步异步接收发送器),可提供灵活的方式来与外部设备进行全双工数据交换。
| 特性 | STM8S 和 STML | MSPM0L、MSPM0L、MSPM0H |
|---|---|---|
| 数据方向 | LSB 在前 | MSB 在前或 LSB 在前 |
| 硬件流控制 | 流 | 是 |
| 可配置的停止位 | 1、2 | 1、2 |
| Tx,Rx FIFO 深度 | 2 | 4 |
| 多处理器 | 是 | 是 |
| 在低功耗模式下有效 | 是(仅在等待模式下) | 是(均为低功耗) |
| 单线半双工通信 | 是 | 是(1) |
| 从低功耗模式唤醒 | 是 | 是 |
| 奇偶校验 | 偶数,奇数 | 偶数,奇数 |
| 使用 DMA 进行通信 | 是(2) | 是 |
| 特性 | STMS 和 STML | MSPM0L、MSPM0L、MSPM0H |
|---|---|---|
| 同步模式 | 是(1) | 否 |
| 数据长度 | 8、9 | 5、6、7、8 |
| 过采样 | 否 | 16x 8x 3x |
| LIN 硬件支持 | 是(2) | 是 |
| DALI 硬件支持 | 否 | 是 |
| IrDA 硬件支持 | 是 | 是 |
| 曼彻斯特编码 HW 支持 | 否 | 是 |
| 智能卡模式 (ISO7816) | 是 | 是 |
| 外部驱动器使能 | 否 | 是 |
| 干扰滤波器 | 否 | 是 |
UART 代码示例:有关 UART 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。