ZHCADH3A December   2023  – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM8 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 支持的 IDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 调试工具
      5. 2.1.5 LaunchPad
    2. 2.2 迁移过程
      1. 2.2.1 第 1 步:选择合适的 MSPM0 MCU
      2. 2.2.2 步骤 2.设置 IDE 和 CCS 简介
        1. 2.2.2.1 设置 IDE
        2. 2.2.2.2 CCS 简介
      3. 2.2.3 步骤 3.设置 MSPM0 SDK 和 MSPM0 SDK 简介
        1. 2.2.3.1 设置 MSPM0 SDK
        2. 2.2.3.2 SDK 简介
      4. 2.2.4 第 4 步:软件评估
      5. 2.2.5 步骤 5.PCB 板设计
      6. 2.2.6 步骤 6.大规模生产
    3. 2.3 示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存和 EEPROM 特性
      2. 3.2.2 闪存和 EEPROM 组织
        1. 3.2.2.1 闪存和 EEPROM 区域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 的 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
      1. 3.4.1 振荡器
      2. 3.4.2 时钟信号比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
      4. 3.5.4 低功耗模式代码示例
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
        1. 3.6.1.1 MSPM0 的中断管理
        2. 3.6.1.2 STM8 的中断控制器 (ITC)
      2. 3.6.2 MSPM0 的事件处理程序
      3. 3.6.3 事件管理比较
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 调试模式比较
      2. 3.7.2 编程模式比较
        1. 3.7.2.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 内部集成电路接口 (I2C)
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

通用 I/O(GPIO、IOMUX)

MSPM0 GPIO 功能几乎涵盖了 STM8S 和 STML 系列提供的所有功能。STM8 使用术语“引脚功能”和“端口功能”来指代负责管理器件引脚和生成中断等的所有功能。以下是 MSPM0 GPIO 和 IOMUX 功能的描述:

  • MSPM0 GPIO 指能够读取和写入 IO、生成中断等的硬件。
  • MSPM0 IOMUX 指负责将不同内部数字外设连接到引脚的硬件。IOMUX 为许多不同的数字外设提供服务,包括但不限于 GPIO。

MSPM0 GPIO 和 IOMUX 共同涵盖了与 STM8 GPIO 相同的功能。此外,MSPM0 提供了 STM8L 和 STM8S 系列器件所不具备的功能,例如 DMA 连接、可控输入滤波和事件功能。

表 4-1 GPIO 功能比较
特性 STM8S 和 STM8L MSPM0L、MSPM0L、MSPM0H
输出模式 推挽
开漏
推挽
具有下拉的开漏
高阻态
输入模式 上拉
悬空
模拟
悬空
上拉或下拉
模拟
GPIO 速度选择 为每个 I/O 选择速度
高达 2MHz 的 Speed0
速度高达 10MHz
MSPM0 在所有 IO 引脚上提供标准 IO (SDIO)。
MSPM0 高速 IO (HSIO) 在选定引脚上可用。
在 VDD ≥ 2.7V 时,SDIO 和 HSIO 均支持高达 32MHz,在 VDD ≥ 1.71V 时,HSIO 支持高达 24MHz
原子位设置和复位 是 是
替代功能 使用 ODR、IDR 和 DDR 寄存器 使用 IOMUX
快速切换 至少每两个时钟 每个时钟周期切换引脚
唤醒 外部中断 GPIO 引脚状态更改
DMA 控制的 GPIO 否 仅在 MSPM0 上可用
用户控制的输入滤波,可抑制小于 1、3 或 8 个 ULPCLK 周期的干扰 否 仅在 MSPM0 上可用
用户可控制的输入迟滞 否 仅在 MSPM0 上可用

GPIO 代码示例:有关 GPIO 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。