ZHCADH3A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
迁移的第一步是为应用程序选择正确的 MSPM0 器件。图 2-10 所示为 MSPM0 C、L 和 G 产品系列,相关信息可在 TI 官方网站上找到。这两个产品系列都根据存储器和封装来区分器件,因此选择器件更容易。
图 2-10 MSPM0C、MSPM0L 和 MSPM0G 产品系列要将范围缩小至特定的器件,产品选择工具可发挥重要作用。在此链接中,用户可以根据 MCU 外设要求,使用左侧的筛选器进行初步筛选。例如,要筛选出符合 UART 编号的 MCU,用户可以直接使用筛选工具进行选择,右侧将弹出合格的 MCU 器件,如图 2-11中所示。用户可以通过左侧的搜索文本框直接转到器件页面,以获取相应器件的详细信息。
图 2-11 MSPM0 产品选择工具在器件页面上,可以轻松找到并下载数据表、技术参考手册 (TRM) 和勘误表等重要文档,如图 2-12 所示。器件专用数据表介绍了专用 MSPM0 的参数和功能数据信息。器件专用 TRM 介绍了 MSPM0 系列的应用方法和特性。器件专用勘误表介绍了 MSPM0 相关系列或版本的勘误说明。
图 2-12 MSPM0 重要文档列表如图 2-13 所示,该网站还列出了有关 MSPM0 的相关技术文档,其中最常见的是应用手册。
图 2-13 MSPM0 相关技术文档列表完成选择后,您可以通过订购和质量检查价格和其他信息,如图 2-14 所示。
图 2-14 器件订购和质量视图