ZHCADH3 December 2023 MSPM0C1104 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1228
NONMAIN 闪存包含由 BCR 和 BSL 用于引导器件的配置寄存器,例如 FLASHSWP0 和 FLASHSWP1(静态写保护策略)。该区域不用于任何其他目的。BCR 和 BSL 都具有配置策略,这些策略可以保留为默认值(在开发和评估期间是典型值),也可以通过更改编程到 NONMAIN 闪存区域中的值来针对特定用途进行修改(在生产编程期间是典型值)。