ZHCADD3 November 2023 AM2431 , AM623 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1 , AM6412 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548 , AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1
在支持 TSN 的以太网之上使用类似 PROFINET 或 OPC UA 的应用级协议,无论是否采用 IP 和 UDP 等传输和会话级协议。图 2-1 所示为 OPC UA 和网络层示例。EtherCAT 始终直接通过以太网,在图 2-1 中显示为 OPC UA Pub Sub 的蓝色箭头线,仅由控制器(主站)发起帧发送。局域网 (LAN) 只有为 EtherCAT 保留的 EtherType 帧,由线路拓扑中的主站或最后一个从站发送。
图 2-1 基于 TSN 的 OPC UA,蓝线表示 OPC UA Pub-Sub数十年来,网络软件栈已成功利用图 2-2 中所示的分层模型。虽然非常适合添加功能和实现可扩展性,但实时控制的缺点是最坏情况下的延时。这种情况下,工业协议会优先考虑及时性或可控延时,而非其他一切,这实际上会绕过网络栈,有时甚至绕过以太网驱动程序。
分布式实时控制应用通常采用周期概念。控制应用会读取输入,计算下一个所需状态,然后将这些输出发送出去。在工业以太网中,输入和输出分布在网络上。如图 2-3 中所示的时序图直观呈现了这种情形。标记为“应用任务”的灰色部分是应用在每个周期中消耗的时间。由于输入和输出通信是在周期内消耗应用任务处理时间的过程,因此需要将输入和输出通信开销列入预算。该预算基于计算抖动和通信抖动的最坏情况。
图 2-3 循环控制的时间视图 [5]除了输入和输出通信外,工业通信协议还为分布式设备提供同步或通用时间概念。无论周期时间或计算需求如何,同步精度通常与应用直接相关。例如,分布式系统中微秒级甚至低于 100 纳秒级的同步抖动对于网络物理系统而言通常至关重要。然而,在输入和输出通信中,系统可以承受微秒级甚至几十微秒级抖动。这种抖动的代价是每个周期中的应用计算时间减少。