ZHCADD3 November 2023 AM2431 , AM623 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P-Q1 , AM6412 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548 , AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1
此演示使用了德州仪器 (TI) Sitara™ 系列的两类嵌入式 Arm® 处理器。具有高达 1.4GHz Arm Cortex®-A53 和 800MHz Cortex-R5 内核以及集成嵌入式 TSN 开关的 AM6412 和 AM625 处理器可用作功耗低于 2W 的低端控制器。对于高端控制器,采用了具有双核 2GHz Arm Cortex-A72 的 AM682 处理器。