ZHCAD93B December   2020  – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 NPN LDO 电源
  5. 2 AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. 3 OTP 编程
  7. 4 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 5 汇流条支持
    1. 5.1 BBP 或 BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. 6 TSREF
  10. 7 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 8 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 9 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 时钟恢复器
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16总结
  20. 17参考资料
  21. 18修订历史记录

电源和基准的旁路电容器

将以下引脚的旁路电容器(尤其是 REFHP 电容器)尽可能靠近器件引脚放置,以确保获得良好性能。为了帮助提高降额性能和发射性能,TI 建议为每个旁路 LDO 电容器并联一个容值范围为 10% 至 22% 的小型电容器。例如,在 CVDD 上,为帮助减少发射,TI 建议将 22nF 和 100nF 电容器与 4.7μF 去耦电容器并联。为了获得更好的效果,这些电容器需要放置在非常靠近布局中 IC 引脚的位置。

  • REFHP、BAT、LDOIN、AVDD、DVDD、CVDD、TSREF、NEG5V