ZHCAD93B December   2020  – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 NPN LDO 电源
  5. 2 AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. 3 OTP 编程
  7. 4 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 5 汇流条支持
    1. 5.1 BBP 或 BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. 6 TSREF
  10. 7 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 8 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 9 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 时钟恢复器
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16总结
  20. 17参考资料
  21. 18修订历史记录

仅电容器隔离

第一个实施方案是电容器隔离,该方案非常适合用于降低噪声以及为位于同一 PCB 上的 IC 提供电压隔离。图 9-3 显示了此配置在同一 PCB 上连接两个 IC 的情况。必须在高侧和低侧添加一个 10kΩ 端接电阻器。此外,必须在高侧和低侧的每条线路上添加一个 49Ω 电阻器和 220pF 电容器,来实现额外的滤波。电容器必须为 2.2nF,且电压额定值是当地电芯组电压的两倍。例如,对于 400V 系统,需要 800V 电容器。必须在两条 COMM± 线路上完成此配置。

 同一 PCB 中的电容耦合菊花链所需的元件图 9-3 同一 PCB 中的电容耦合菊花链所需的元件

图 9-4 显示了两个隔开的 PCB 之间的电容耦合隔离。电容器需要为 2.2nF,电压范围是当地电芯组电压的两倍。一个电容器就足够了,但如果需要额外的安全性,则可以使用两个电容器,电缆的两端各一个。在这种情况下,必须使用 220pF 电容器。电容会直接影响性能,因此在选择元件时必须考虑所有预期电容和寄生电容。

 不同 PCB 中的电容耦合菊花链所需的元件图 9-4 不同 PCB 中的电容耦合菊花链所需的元件