ZHCAD93B December 2020 – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
BQ79616-Q1 上提供了八个 GPIO 引脚。这些引脚可用于温度测量、直流模拟信号测量、数字输入或输出以及 SPI。引脚行为可通过非易失性 RAM 进行配置,如 BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 符合功能安全标准的汽车 16S/14S/12S 电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器数据表所示。如果信号离开电路板,则应在引脚处使用齐纳二极管来保护输入。
未使用的 GPIO 引脚具有一个连接到 AVSS 的外部 10kΩ 下拉电阻器。