ZHCAD93B December 2020 – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
该器件通过 BBP 或 BBN 引脚提供专用汇流条通道,用于汇流条连接和测量。该通道是一个悬空通道,让汇流条可以连接至除模块底部电芯之外的任何电芯。
作为一种替代方法,可以将汇流条连接到下部栈器件的 BBP 或 BBN,而不是将 BBP 或 BBN 与底部电芯 (VC1-VC0) 连接,如图 5-1 所示。
使用汇流条通道可以更大限度地利用不同模块尺寸的器件中的电芯通道。如图 5-2 所示,在将汇流条连接到 BBP/BBN 时,可以通过三个 CMC 监控 4 x 12 个电芯,而不会浪费任何引脚。
图 5-1 到下部栈器件的替代汇流条连接