ZHCAD93B December 2020 – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
VCn 引脚是测量电芯电压的主要输入。VC0 是底部电芯负极端子的低侧基准,VC16 是顶部电芯正极端子的高侧基准。
使用串联电阻将输入端连接到电芯,以便限制流入引脚的电流并保护 IC 免受系统瞬变的影响。当 BQ79616-Q1 上使用的电芯少于 16 个时,必须按顺序使用下部电芯。在图 4-1 中所示的场景中可以找到未使用的电芯连接。
VCn 引脚的建议滤波电容器为 0.47μF/16V。
建议使用 100Ω 作为 VCn 引脚的串联滤波电阻器。100Ω 是一个优化值,可以保护 VCn 引脚免受热插拔的影响并提供更好的滤波。但如果考虑使用 100Ω 之外的另一个值,则对其进行仿真,以便为系统选择优化的值。