ZHCAD93B December   2020  – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 NPN LDO 电源
  5. 2 AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. 3 OTP 编程
  7. 4 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 5 汇流条支持
    1. 5.1 BBP 或 BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. 6 TSREF
  10. 7 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 8 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 9 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 时钟恢复器
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16总结
  20. 17参考资料
  21. 18修订历史记录

基底器件

  • AVDD 是一个 5V 稳压输出,为内部电路供电。必须使用 1µF/10V 电容器将 AVDD 旁路至 AVSS。不要将任何额外负载连接至 AVDD。
  • CVDD 是用于堆叠通信的电源,并作为 I/O 电源在内部连接。CVDD 为堆栈菊花链通信收发器电路供电。使用 4.7µF/10V 以及 100nF 和 22nF 电容器连接至 CVSS,绕过 CVDD,从而改善发射和性能。
  • DVDD 是一个 1.8V 稳压输出,用于为芯片内部的数字逻辑供电。将一个 1μF/10V 电容器连接到 DVSS。不要将任何额外负载连接至 DVDD。
  • NEG5V 是由内部电荷泵提供的 -5V 电源。将一个 0.1μF/10V 电容器连接到 AVSS。
  • REFHP 是精密基准输出引脚。为了使器件正常工作,1µF/10V 旁路电容器必须直接从 REFHP 连接至 REFHM。
  • REFHM 是用于内部精密基准的精密基准接地。在外部连接 DVSS、CVSS、ADC_AVSS、REFHM 和 AVSS。所有 VSS 引脚均不得保持未连接。
 基底器件的稳压器连接
注: TI 建议在 CB16 至 BAT 之间加装 470nF/16V 电容器,从而实现图中未显示的热插拔稳健性。有关详细信息,请参阅 BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 符合功能安全标准的汽车 16S/14S/12S 电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器数据表。
图 2-1 基底器件的稳压器连接