ZHCAD93B December 2020 – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
在正常运行期间,主机会向基底器件发送 WAKE 或 SLEEPtoACTIVE ping,就会向其余栈器件生成相应的音调,如图 8-5 所示。在系统开发过程中,如果需要仅向菊花链中的部分器件发送 WAKE 或 SLEEPtoACTIVE,则主机可以使用 CONTROL1[SEND_WAKE] 或 CONTROL1[SEND_SLPTOACT] 位。SHUTDOWN 和 HW_RESET ping 或音调主要用作通信恢复尝试。因此,这些 ping/音调不可传播。
图 8-5 Ping 或音调传播图