ZHCAD93B December   2020  – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 NPN LDO 电源
  5. 2 AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. 3 OTP 编程
  7. 4 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 5 汇流条支持
    1. 5.1 BBP 或 BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. 6 TSREF
  10. 7 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 8 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 9 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 时钟恢复器
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16总结
  20. 17参考资料
  21. 18修订历史记录

电芯均衡 (CBn)

该器件在每个 CB 通道上集成了内部电芯均衡 MOSFET (CBFET),以实现被动电芯均衡。可以使用 BAL_CTRL2[AUTO_BAL] 位通过两种方法(自动和手动)来配置电芯均衡控制。要设置电芯均衡控制,请参阅 BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 符合功能安全标准的汽车 16S/14S/12S 电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器数据表中的设置电芯均衡一节。

均衡电流由电芯电压、与 CB 引脚串联的外部电阻器以及内部 CBFET RDS(ON) 决定。本文档介绍如何选择外部电阻器来获得所需的电芯均衡电流。