ZHCAD93B December   2020  – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 NPN LDO 电源
  5. 2 AVDD、CVDD 输出以及 DVDD、NEG5、REFHP 和 REFHM
    1. 2.1 基底器件
    2. 2.2 设计汇总
  6. 3 OTP 编程
  7. 4 电芯电压检测 (VCn) 和电芯均衡 (CBn)
    1. 4.1 电芯电压检测 (VCn)
    2. 4.2 电芯均衡 (CBn)
      1. 4.2.1 非相邻电芯均衡
      2. 4.2.2 相邻电芯均衡
      3. 4.2.3 采用外部 FET 的电芯均衡
    3. 4.3 使用少于 16 个电芯
      1. 4.3.1 设计汇总
  8. 5 汇流条支持
    1. 5.1 BBP 或 BBN 上的汇流条
    2. 5.2 典型连接
      1. 5.2.1 电芯均衡处理
    3. 5.3 单独的 VC 通道上的汇流条
    4. 5.4 多汇流条连接
      1. 5.4.1 两个汇流条连接到一个器件
      2. 5.4.2 三个汇流条连接到一个器件
      3. 5.4.3 电芯均衡处理
  9. 6 TSREF
  10. 7 通用输入/输出 (GPIO) 配置
    1. 7.1 比例式温度测量
    2. 7.2 SPI 模式
      1. 7.2.1 通过 SPI 从器件支持 8 个 NTC 热敏电阻
      2. 7.2.2 设计汇总
  11. 8 基底器件和桥接器件配置
    1. 8.1 电源模式 ping 和音调
      1. 8.1.1 电源模式 ping
      2. 8.1.2 电源模式音调
      3. 8.1.3 ping 和音调传播
    2. 8.2 UART 物理层
      1. 8.2.1 设计注意事项
  12. 9 菊花链堆叠配置
    1. 9.1 通信线路隔离
      1. 9.1.1 仅电容器隔离
      2. 9.1.2 电容器和扼流圈隔离
      3. 9.1.3 变压器隔离
      4. 9.1.4 设计汇总
    2. 9.2 环形通信
    3. 9.3 时钟恢复器
      1. 9.3.1 设计汇总
  13. 10多点配置
  14. 11主 ADC 数字 LPF
  15. 12AUX 抗混叠滤波器 (AAF)
  16. 13布局指南
    1. 13.1 接地平面
    2. 13.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 13.3 电芯电压检测
    4. 13.4 菊花链通信
  17. 14BCI 性能
  18. 15共模噪声和差模噪声
    1. 15.1 设计注意事项
  19. 16总结
  20. 17参考资料
  21. 18修订历史记录

AUX 抗混叠滤波器 (AAF)

AUX ADC 路径充当有关电芯电压测量和汇流条测量的主 ADC 测量冗余路径。其还在 AUX ADC 路径中具有 BCI 滤波器和 AAF 滤波器等前端滤波器。但是,与每个通道具有单独前端滤波器的主 ADC 路径不同,AUX 路径中的电芯电压(从 CB0 至 CB16 引脚获取)和汇流条电压(从 BBP 和 BBN 引脚获取)输入进行多路复用来共享同一个 BCI 滤波器和 AAF 滤波器。

由于前端滤波器是共享的,因此器件必须等待 AAF 滤波器稳定,然后才能进行任何有效的 CB 通道或 BB 通道测量。与主 ADC 路径中一样,默认 AAF fcutoff 为 1.3kHz,这相当于完成单次 CB 或 BB 通道测量需要额外的 4ms 稳定时间。鉴于此 AUX 路径作为 MCU 缩短诊断时间的一个选项用于诊断用途,该器件提供四个 AAF 稳定时间选项,如表 12-1 所示。通过 ADC_CONF1[AUX_SETTLE1:0] 位配置稳定时间。如表 12-1 所列来配置 AUX CELL 稳定时间。如果允许更长的稳定时间,则测量将会更加精确。

表 12-1 AAF 稳定时间
ADC_CONF1[AUX_SETTLE 1:0] 趋稳时间
004.3ms
012.3ms
101.3ms
11300µs