ZHCAD93B December 2020 – June 2025 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
BQ79616-Q1 的单端通信线路通常是指堆栈中通过 SPI 和 UART 与主机微控制器进行通信的基底器件(仅使用 BQ79600-Q1 提供 SPI)。配置基底器件有两种主要方法。第一种方法是将 BQ79600-Q1 用作桥接器件,如图 8-1 所示;第二种方法是使用带有基底器件的隔离电路,如图 8-2 所示。本文档介绍使用 BQ79616-Q1 作为基底器件。请参阅 BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 符合功能安全标准的汽车 16S/14S/12S 电池监控器、平衡器和具有集成电流检测功能的集成硬件保护器数据表和使用通信扩展器、桥接器件的设计注意事项。有关如何配置桥接器件的概述,请参阅图 8-1。
图 8-1 与桥接器件 BQ79600-Q1 通信
图 8-2 使用 BQ79616-Q1 作为带有隔离电路的基底器件